- Максимальна витрата
- 336 м³/год.
- Температура рідини
- -40 .. 150 °C
- максимальний тиск
- 50 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 487 м
Енергоефективні насоси серії CR для економії температури можуть заощадити ваші гроші.
Низька ефективність роботи насоса вимагає більше енергії та витрат. Завдяки ефективності світового класу і широкому діапазону витрати і напору, багатоступінчасті відцентрові насоси серії CR є ідеальними насосами високого тиску для клієнтів, які прагнуть заощадити в своєму експлуатаційному бюджеті. Ретельно оптимізована конструкція забезпечує енергоефективність світового класу та економить гроші.
Для інженерів, які люблять виходити за межі можливого
Нові покоління насосів Grundfos CR розроблені з найвищим рівнем ефективності та надійності - з мільйонами налаштованих рішень.
Перегляньте, що кажуть клієнти про цей асортимент продукції
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою онлайн-навчальної платформи ECADEMY.
Натисніть на курс нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Сервісні відео
Сервіс
Сервісні пропозиції під час вибору, установки, експлуатації та заміни насосів.