Демінералізація із протиточною регенерацією
DMCE — це повністю автоматичний демінералізатор, що розроблений для доставки високоякісної демінералізованої води без необхідності у попередній обробці вхідної води. Процес протиточної регенерації забезпечує ефективну роботу, при цьому суттєво зменшуючи споживання хімічних речовин для
Розроблений для надійної та ефективної роботи
У DMCE використовується двобакова система іонного обміну для виробництва високоякісної демінералізованої води. Пристрій встановлюється на рамі й оснащений спеціально розробленим ПЛК для точного керування процесами, корозійностійкою системою трубопроводу із ПВХ і сталевими резервуарами з ППА покриттям для тривалої довговічності.
UPCORE для більш високої продуктивності та низької провідності
DMCE забезпечує якість води 2–5 мкСм/см, але при застосуваннях, що потребують ще нижчої провідності або вищих витрат, може бути корисний принцип UPCORE™ (UPflow COuntercurrent REgeneration). Ця передова конструкція забезпечує відмінну ефективність очищення, операцію самоочищення та покращену якість води.
- Висока витрата: до 70 м³/год
- Висока якість води: 1-3 мкСм/см
- Низьке споживання хімікатів
- Постійні, низькі втрати тиску через робочий принцип самоочищення
Індивідуальна система трубопроводу
Це рішення UPCORE™ було розроблене для станції із виробництва цинку, що потребує безпечної та надійної роботи котла при витраті 2 × 37 м³/год. ІЧ-зварена система трубопроводу із PP-H повністю забезпечена документацією, а також постачається з ідентифікаційними мітками та повним звітом про зварювання.
Регенерація здійснюється за допомогою сірчаної кислоти замість соляної, що усуває проблеми, які спричиняються хлоридом у стічних водах. Для управління теплом, що утворюється під час регенерації, пристрій оснащений спеціалізованим передавачем потоку і термостійким ежектором із ПВДФ для безпечної та стабільної роботи.
Як ми можемо Вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтесь за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого рішення для обробки води! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь.