- Максимальна витрата
- 55 л/с
- Температура рідини
- 0 .. 40 °C
- максимальний тиск
- 10 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 46 м
Подолання обмежень у підвальних приміщеннях
Насоси Multilift з одинарними, подвійними та надпотужними установками є ідеальним рішенням для розширення обладнання туалетів та умивальних приміщень у ситуаціях, коли існуюча можливість для гравітаційного живлення стічних вод є недостатньою, а витрати на копання та встановлення нових глибших трубопроводів будуть непомірно високими. Ці заздалегідь зібрані комплектні насосні станції з одно- або двонасосними системами спроектовані для підведення стічних вод знизу рівня каналізації у будівлях будь-якого розміру та в каналізаційну систему.
Як правило, Multilift встановлюється нижче рівня каналізації у підвалах таких будівель, як багатоквартирні будинки, будівлі громадського та комерційного призначення, житлові будинки, школи, офісні будівлі, готелі, ресторани, лікарні та промислові підприємства. Компактна система може бути інтегрована з низькою вартістю і мінімальними незручностями в існуючій у будівлі трубі для стічних вод. Насоси є найкращим захистом від випадків зворотного потоку і забезпечують розвантаження всіх сантехнічних приладів, наприклад, після сильних опадів і перевантажень, або засмічення десь у міській каналізаційній системі.
Перегляньте, що кажуть клієнти про цей асортимент продукції
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою онлайн-навчальної платформи ECADEMY.
Натисніть на курс нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Сервіс
Сервісні пропозиції під час вибору, установки, експлуатації та заміни насосів.