- Максимальна витрата
- 509 м³/год.
- Температура рідини
- -25 .. 120 °C
- максимальний тиск
- 16 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 113 м
Потужні насоси всмоктування NKE для складних завдань
Насоси NKE з довгою муфтою та з кінцевим всмоктуванням Grundfos - це несамовсмоктуючі, одноступінчасті, відцентрові насоси з осьовим всмоктуванням, радіально-напірним патрубком та горизонтальним валом. Якщо насос потрібен для складних застосувань, коли вимоги до потоку змінюються, NKE доступний з постійним магнітом двигуна MGE потужністю до 11 кВт з вбудованим приводом змінної частоти та ефективністю IE5 для постійного збереження ефективності.
Легкість в обслуговуванні через розбірну муфту, насос з довгою муфтою NKE має основні розміри відповідно до стандарту EN733. Наші насоси кінцевого всмоктування перед виїздом з заводу перевірені на відповідність стандартам ISO909906: 2012.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.