- Максимальна витрата
- 291 м³/год.
- Температура рідини
- -25 .. 120 °C
- максимальний тиск
- 16 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 93 м
Високоефективна робота насосів NKGE для складних застосувань
Насоси з довгою муфтою NKGE є несамовсмоктуючими, одноступінчатими, відцентровими насосами аксіального всмоктування, радіального напірного патрубка та горизонтальним валом. Якщо насос потрібен для складних застосувань, коли вимоги до потоку змінюються, NKGE постачається з двигуном на постійних магнітах MGE потужністю до 11 кВт з вбудованим приводом змінної частоти обертання та ефективністю IE5 для постійного збереження ефективності.
Конструкція насоса з довгою муфтою робить його легким в обслуговуванні через розбірну муфту. Насос NKGE розроблено з основними розмірами, що відповідають стандарту ISO 2858, і всі насоси з всмоктуванням Grundfos проходять випробування на ISO909906: 2012 Стандарти відповідності перед виходом з заводу.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.