- Температура рідини
- 0 .. 60 °C
Регулятори тиску PM для оптимального тиску води
Асортимент інтелектуальних регуляторів тиску ПМ Grundfos забезпечує всебічне регулювання тиску води в будь-якому місці та в будь-який час, запускаючи насос системи в заданій точці тиску та продовжуючи протягом потоку потоку. Пристрій також має ряд функцій безпеки, включаючи захист від сухого ходу, і легко встановлюється. Просто підключіть його до насоса та джерела живлення та дозвольте йому керувати відповідно до бажаного налаштування тиску.
Регулятори тиску PM призначені для широкого спектру застосувань, коли коливання та недостатній тиск у мережі є проблемою, включаючи високі двоповерхові будівлі, системи з декількома випускними отворами, які часто відкриваються одночасно, відведення води з приватних колодязів, полив саду та зрошення, збирання та розподіл дощової води;
Регулятор тиску Grundfos PM доступний у двох моделях: PM1 для базової гнучкості та PM2 для всебічного керування вимогливішими системами.