За допомогою лінійки насосних станцій Grundfos SOLOLIFT2 ви можете зробити головну ванну кімнату, додатковий туалет або кухню з відкритим плануванням у будь-якому місці, без необхідності капітальних будівельних робіт. Здійснити мрії вашого клієнта про ідеальний будинок ніколи не було так просто.
Ознайомтеся з коротким описом рішень Grundfos SOLOLIFT2 та дізнайтесь, як ви можете допомогти своїм клієнтам створити ідеальний будинок.
Чому варто обрати Grundfos SOLOLIFT2?
Гнучкість та адаптивність
- З легкістю облаштовуйте ванні кімнати та кухні в мансардах, підвалах або в будь-яких віддалених від існуючих систем каналізації місцях.
Міцність та надійність
- SOLOLIFT2 оснащений потужними двигунами та компонентами, стійкими до дії гарячої води, що забезпечує стабільну продуктивність та тривалий термін служби.
- Герметичні резервуари забезпечують максимальний захист від зворотного потоку.
Легка установка та заміна
- Завдяки таким особливостям, як регульовані випускні з'єднання, гнучкі варіанти впуску та зворотні клапани, що входять до комплекту, пристрої SOLOLIFT2 прості в установці і готові до негайного використання.
- Конструкція дозволяє як горизонтальну, так і вертикальну збірку, що дозволяє використовувати її у різних варіантах установки.
Зручність обслуговування та ремонту
- Спростіть обслуговування завдяки змінному двигуну та швидкому доступу до реле рівня.
- Функція захисту від блокування та функція окремого зливу підвищують зручність обслуговування, гарантуючи, що блоки можуть залишатися на місці під час обслуговування та ремонту.
Відкрийте для себе можливості серії SOLOLIFT2
Серія SOLOLIFT2, що складається всього з п'яти моделей, задовольнить усі ваші потреби. Вона включає в себе як компактні моделі для підвісних унітазів, так і моделі для кухонь, здатні витримувати вплив жиру та води з температурою до 90 °C
Дізнайтеся більше про лінійку SOLOLIFT2
Продуктова лінійка SOLOLIFT2, що складається всього з п'яти моделей, задовольнить усі ваші потреби. Вона включає в себе як компактні моделі для підвісних унітазів, так і моделі для кухонь, здатні витримувати вплив жиру та води з температурою до 90 °C
Обирайте найкращий насос для
будь-якого завдання
Підібрати правильну насосну станцію для вашого завдання легко за допомогою стислого керівництва з вибору.
Чому б не спростити процес підбору? Завантажте його та кожен раз знаходьте продукт, необхідний для ваших потреб.
Облаштуйте нову ванну кімнату або кухню у будь-якому місці вашого дому
Дізнайтеся про переваги вибору станції для підйому стічних вод від Grundfos
Ідеальна заміна наявних систем
Якщо у вашого клієнта вже є водопідйомна станція або подрібнювач, то з плином часу він може стикатися із засміченням, витоками і появою неприємного запаху, а обслуговування може бути складним і копітким. Настав час замінити наявне рішення. Чи слід здійснити заміну на аналогічне рішення або ж віддати перевагу новому?
SOLOLIFT2 - це ідеальний варіант на заміну: завдяки гнучкості та міцності, вибір і монтаж необхідної моделі для заміни будь-якої установки стають простими. Дізнайтеся, чому і як слід використовувати SOLOLIFT2 у ролі заміни застарілої підйомної станції або подрібнювача.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Сервісні відео
Завантажити BIM моделі
Як ми можемо вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтеся за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого насоса! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся.