- Максимальна витрата
- 1089 м³/год.
- Температура рідини
- -40 .. 140 °C
- максимальний тиск
- 25 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 132 м
Grundfos TPE серії 1000, TPE2 адаптується до всіх потреб
TPE серії 1000, TPE2 - це інтелектуальний вертикальний in-line насос, який плавно адаптується до сигналів від зовнішнього датчика. Незалежно від використовуваної конфігурації або методу керування, ви можете розраховувати на точне реагування потреби вашої системи в тиску, температурі та витраті - до 50% менше споживання енергії в порівнянні з звичайним насосом. Основні характеристики включають вбудований перетворювач частоти, який забезпечує максимальну ефективність цілодобово.
TPE серії 1000, TPE2 мають конструкцію з закритою муфтою та спеціально виготовлену камеру ущільнення валу, що знижує чутливість до домішок у рідині, що перекачується, у порівнянні з роторними герметичними насосами. Оптимальна циркуляція води також забезпечується. Це пояснює тривалий термін експлуатації механічного ущільнення валу. Міцні, надійні, з низьким рівнем шуму, насос серії TPE 1000, TPE2 ідеально підходять для опалення, охолодження, кондиціонування повітря, центральної енергетики та промислового застосування.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.