Дізнайтеся більше про TP SERIES 2000/TPE3 D
Дослідіть додаткові відомості та деталі, що допоможуть вам отримати максимум від TP SERIES 2000/TPE3 D.
Незважаючи на знайомий вигляд, наші найновіші насоси TPE3 забезпечують підвищену потужність завдяки двигунам із рейтингом ефективності IE5, що мають найвищий рівень ефективності. Для вас це означає кращу оптимізацію, підвищену продуктивність і неперевершену надійність.
Вийдіть на новий рівень потужності насосів із нашим найновішим TPE3.
TPED серії 2000, TPE3 D пропонує ефективну багатонасосну функціональність
Високоефективний насос серії TPED 2000, TPE3 D з двома паралельними двигунами для подвійної надійності, що має низьке енергоспоживання та функціональність декількох насосів і оснащений технологією Grundfos AUTOADAPT для інтегрованого регулювання швидкості та автоматичної адаптації продуктивності до поточних умов.
Просто підключіть його до джерела живлення та дозвольте насосу оптимізувати тиск та витрату системи на основі перепаду температури або тиску. Завдяки конструкції зі щільним з’єднанням, насос є менш чутливим до забруднень рідини, що перекачується, в той час як його гальванічне покриття захищає від корозії. Цей надійний агрегат підходить для широкого спектру застосувань, включаючи побутові, комерційні та промислові системи водопостачання, а також для систем опалення та охолодження.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Сервісні відео
Завантажити BIM моделі
Як ми можемо вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтеся за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого насоса! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся.