- Максимальна витрата
- 4 м³/год.
- Температура рідини
- -25 .. 110 °C
- максимальний тиск
- 10 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 12 м
UP і UPS пропонують універсальність відповідно до ваших потреб в опаленні
Циркуляційний насос з мокрим ротором UP спеціально розроблений для систем опалення, а також підходить для циркуляції гарячої води або рідини в системах охолодження та кондиціювання повітря. Він доступний як малого, так і середнього розміру для використання, як правило, в односімейних або двосімейних будинках, а також у вигляді великих циркуляційних насосів для використання у великих будівлях, таких як школи, лікарні та готелі. Всі три розміри доступні як з одинарним, так і з подвійним типом насоса.
Насоси UPS - це більш досконалі моделі, що працюють на трьох різних швидкостях і використовуються для систем центрального опалення. В основному для однотрубних та двотрубних систем опалення, насоси UPS також підходять для контурів змішування у великих системах.
Перегляньте, як клієнти отримують переваги від цього продукту
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цього виробу
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.