Biến thể CR 64-2-2 EU-G-A-E-HQQE
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Mã vật liệu: | A |
Mã cao su: | E |
Lắp đặt | |
---|---|
Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -30 °C |
Loại đầu nối: | ANSI |
Kích cỡ mặt bích cho động cơ: | FF265 |
Mã kết nối: | G |
Chất lỏng | |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | -30 .. 120 °C |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.70 |
Trọng lượng tịnh: | 65.7 kg |
Tổng trọng lượng: | 81.9 kg |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Số cực: | 2 |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2919 rpm |
Lưu lượng định mức: | 64 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 29.2 m |
Maximum head: | 40.8 m |
Cột áp tối đa: | 40.8 m |
Tầng: | 2 |
Cánh quạt: | 2 |
Sô cánh quạt giảm đường kính: | 2 |
Phớt trục chính: | HQQE |
Giấy phép trên bảng tên: | CE,TR |
Phiên bản máy bơm: | EU |
Mẫu: | B |
Tên sản phẩm: | CR 64-2-2 EU-G-A-E-HQQE |
Số Sản phẩm: | 96602921 |
Số EAN: | 5700832061808 |
Giá: |