Biến thể CRI 15-2 FZ-FGJ-A-F-HQQE
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Mã vật liệu: | A |
Mã cao su: | F |
Lắp đặt | |
---|---|
Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày: | 25 bar / 180 °C |
: | 25 bar / -10 °C |
Loại đầu nối: | DIN / ANSI / JIS |
Kích cỡ đầu nối cửa nạp: | DN 50 |
Kích cỡ đầu nối cửa xả: | DN 50 |
Kích cỡ mặt bích cho động cơ: | FT115 |
Mã kết nối: | FGJ |
Chất lỏng | |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | -10 .. 180 °C |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.70 |
Trọng lượng tịnh: | 72 kg |
Tổng trọng lượng: | 94 kg |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Số cực: | 2 |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2899 rpm |
Lưu lượng định mức: | 17 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 22 m |
Maximum head: | 28.7 m |
Cột áp tối đa: | 28.7 m |
Tầng: | 2 |
Cánh quạt: | 02 |
Sô cánh quạt giảm đường kính: | 0 |
Phớt trục chính: | HQQE |
Giấy phép trên bảng tên: | CE,TR |
Phiên bản máy bơm: | FZ |
Mẫu: | A |
Tên sản phẩm: | CRI 15-2 FZ-FGJ-A-F-HQQE |
Số Sản phẩm: | 96608292 |
Số EAN: | 5700832292226 |
Giá: |