Biến thể CRN 10-2 EU-CX-T-E-HQQE
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Mã vật liệu: | T |
Mã cao su: | E |
Lắp đặt | |
---|---|
Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Loại đầu nối: | TriClamp |
Kích cỡ đầu nối cửa nạp: | DN 50 |
Kích cỡ đầu nối cửa xả: | DN 50 |
Kích cỡ mặt bích cho động cơ: | FT100 |
Mã kết nối: | CX |
Chất lỏng | |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | -20 .. 120 °C |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.70 |
Trọng lượng tịnh: | 47 kg |
Tổng trọng lượng: | 60 kg |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Số cực: | 2 |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2864 rpm |
Lưu lượng định mức: | 10 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 15.3 m |
Maximum head: | 20.2 m |
Cột áp tối đa: | 20.2 m |
Tầng: | 2 |
Cánh quạt: | 02 |
Sô cánh quạt giảm đường kính: | 0 |
Phớt trục chính: | HQQE |
Giấy phép trên bảng tên: | CE,TR |
Phiên bản máy bơm: | EU |
Mẫu: | A |
Tên sản phẩm: | CRN 10-2 EU-CX-T-E-HQQE |
Số Sản phẩm: | 96603143 |
Số EAN: | 5700832083848 |
Giá: |