Biến thể CRN 3-19 A-P-G-E-HQQE
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Mã vật liệu: | G |
Mã cao su: | E |
Lắp đặt | |
---|---|
Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Loại đầu nối: | PJE |
Kích cỡ mặt bích cho động cơ: | FT115 |
Mã kết nối: | P |
Chất lỏng | |
---|---|
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | -20 .. 120 °C |
Khác | |
---|---|
Trọng lượng tịnh: | 34.5 kg |
Tổng trọng lượng: | 38.5 kg |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2896 rpm |
Lưu lượng định mức: | 3 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 92.5 m |
Maximum head: | 125.8 m |
Cột áp tối đa: | 125.8 m |
Tầng: | 19 |
Cánh quạt: | 19 |
Sô cánh quạt giảm đường kính: | 0 |
Phớt trục chính: | HQQE |
Giấy phép trên bảng tên: | CE,TR |
Phiên bản máy bơm: | A |
Mẫu: | A |
Tên sản phẩm: | CRN 3-19 A-P-G-E-HQQE |
Số Sản phẩm: | 96605816 |
Số EAN: | 5700832193813 |
Giá: |