Biến thể 60S100-18
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Máy bơm: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Cánh quạt: | Thép không gỉ |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Động cơ: | Thép không gỉ |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Lắp đặt | |
---|---|
Áp suất môi trường tối đa: | 60 bar |
Cửa xả máy bơm: | 2"NPT |
Đường kính động cơ: | 4 inch |
Chất lỏng | |
---|---|
Chất lỏng được bơm: | Nước |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Chất lỏng tối đa t ở 0,15 m/giây: | 40 °C |
Nhiệt độ chất lỏng đã chọn: | 20 °C |
Mật độ: | 998.2 kg/m³ |
Khác | |
---|---|
Trọng lượng tịnh: | 55.7 kg |
Tổng trọng lượng: | 76 kg |
Khối lượng vận chuyển: | 0.154 m³ |
Khu vực kinh doanh: | Namreg |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Loại động cơ: | MS4000 |
Động cơ ứng dụng: | NEMA |
Công suất định mức - P2: | 7.5 kW |
Công suất (P2) được bơm yêu cầu: | 7.98 kW |
Mã KVA: | J |
Tần số nguồn: | 60 Hz |
Điện áp định mức: | 3 x 575 V |
Hệ số làm việc: | 1.15 |
Dòng điện định mức: | 14.4 A |
Dòng điện khởi động: | 630 % |
Cos phi - hệ số công suất: | 0.79 |
Tốc độ định mức: | 3440 rpm |
Tải trọng trục tối đa: | 450 kg |
Phương pháp khởi động: | trực tiếp |
Loại vỏ (IEC 34-5): | IP68 |
Cấp cách điện (IEC 85): | F |
Bảo vệ động cơ: | KHÔNG CÓ |
Bảo vệ nhiệt: | ngoài |
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ tích hợp: | có |
Động cơ Số: | 79395512 |
Cáp số: | 795907 |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 3450 rpm |
Tầng: | 18 |
Phớt trục cho động cơ: | HM/CER |
Giấy phép trên bảng tên: | CE,EAC,CSA |
Dung sai đường cong: | ISO9906:2012 3B |
Máy bơm Số: | 06110018 |
Mẫu: | A |
Van: | máy bơm có van một chiều tích hợp |
Phiên bản động cơ: | T40 |
Tên sản phẩm: | 60S100-18 |
Số Sản phẩm: | 6113918 |
Giá: |