Biến thể SP 30-33N
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Máy bơm: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Cánh quạt: | Thép không gỉ |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Lắp đặt | |
---|---|
Cửa xả máy bơm: | R3 |
Đường kính động cơ: | 6 inch |
Chất lỏng | |
---|---|
Chất lỏng được bơm: | Nước |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Nhiệt độ chất lỏng đã chọn: | 20 °C |
Mật độ: | 998.2 kg/m³ |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.50 |
Trạng thái ErP: | EuP Độc lập/Sản phẩm |
Trọng lượng tịnh: | 112 kg |
Tổng trọng lượng: | 160 kg |
Khối lượng vận chuyển: | 0.454 m³ |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Động cơ ứng dụng: | GRUNDFOS |
Công suất (P2) được bơm yêu cầu: | 45 kW |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 3450 rpm |
Lưu lượng định mức: | 36 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 360 m |
Tầng: | 33 |
Cánh quạt giảm: | NONE |
Dung sai đường cong: | ISO9906:2012 3B |
Mẫu: | B |
Van: | YES |
Tên sản phẩm: | SP 30-33N |
Số Sản phẩm: | 13DC0033 |
Số EAN: | 5700396056647 |
Giá: |