- Væsketemperatur
- -40 .. 150 °C
- p maks.
- 50 bar
- Maks. løftehøjde
- 487 m
- Maks. flow
- 336 m³/h
CR - energieffektivitet og temperaturstyring er lig med driftsbesparelser
Dårlig pumpevirkningsgrad kræver et højere forbrug af energi og giver derfor flere udgifter. Med en virkningsgrad i verdensklasse og et bredt udvalg af flowstørrelser og tryk er CR-programmet af flertrins-centrifugalpumper de perfekte højtrykspumper til kunder, der ønsker at spare på driftsbudget.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få forebyggende vedligeholdelse med Grundfos Machine Health
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Servicevideoer
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.