- Væsketemperatur
- -40 .. 120 °C
- p maks.
- 30 bar
- Maks. løftehøjde
- 252 m
- Maks. flow
- 244 m³/h
CRNE - høj sikkerhed ved pumpning af særligt aggressive medier
CRNE-pumpen er konstrueret udelukkende af førsteklasses AISI 316-rustfrit stål og er en højeffektiv inline-flertrinspumpe med indbygget hastighedsreguleret drev.
Pumpen er konstrueret til brug i applikationer, hvor det er altafgørende, at alle dele, som er i berøring med væsken, skal være fremstillet af rustfrit stål af højeste kvalitet.
I brancher, hvor pumpning af farlige og aggressive væsker er en integreret del af den daglige produktion, er sikkerhed altafgørende. Flere af CRNE-varianterne opfylder kravene til at kunne håndtere disse specifikke udfordringer, og er alle i stand til at pumpe aggressive, slidende, giftige, farlige og lugtende medier.
Servicevideoer
Download BIM-mod.
Serviceydelser
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.