Varianten TPE Series 2000 100-240 A-F-A-BBUE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 132SC |
Motorbemessungsleistung P2: | 7.5 kW |
Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-415 V |
Bemessungsstrom: | 16 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.86 |
Nenn-Drehzahl: | 700-2880 1/min |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 85557722 |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Anschlusstyp: | DIN |
Anschlussgröße: | DN 100 |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Code Anschl. Art: | F |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2900 1/min |
Nennförderstrom: | 96 m³/h |
Nennförderhöhe: | 20 m |
Maximale Förderhöhe: | 240 dm |
GLRD Code: | BBUE |
Code Ausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 140 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguss |
Pumpenmantel: | EN-JL1040 |
Pumpengehäuse: | 25 B |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | 304 |
Code Material: | A |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht: | 111 kg |
Bruttogewicht: | 141 kg |
Versandvol.: | 0.37 m³ |
Produktbezeichnung: | TPE Series 2000 100-240 A-F-A-BBUE |
Produktnummer: | 48062052 |
EAN-Nummer: | 5700311360385 |
Preis: |