Using constant temperature hot water recirculating pumps, you get continuous and efficient hot water recirculation in the building with hot water at the right temperature from all taps.
Natloper circulatiepompen
De ALPHA1 N is een zeer efficiënte circulatiepomp met RVS pomphuis geschikt voor huishoudelijke warmwatersystemen. Met geïntegreerde verschildrukre...
De ALPHA2 N is een circulatiepomp met RVS pomphuis voor huishoudelijke warmwatersystemen. AUTOADAPT stelt de pomp continu op basis van de systeemvr...
RVS versie van de MAGNA1, geschikt voor tapwatercirculatie. De basisfunctionaliteiten van de toerengeregelde MAGNA1 maken de pomp zeer geschikt voo...
De beste keuze wanneer systeembesturing en -bewaking centraal staan. De MAGNA3 ondersteunt veldbus door optionele CIM-modules en heeft een LCD-disp...
Krijg alle premium functies en de beste efficiëntie in zijn klasse van de MAGNA3 in een roestvrijstalen variant als de media dit vereisen (bijv. Wa...
Inline pompen ééntraps
Eentraps, in-line pompen met een mechanische asafdichting. De pompen zijn kortgekoppeld, d.w.z dat pomp en motor separaat zijn.
Kortgekoppelde end-suction ééntrapspomp
Kortgekoppelde end-suction pomp, overeenkomstig EN 733 (blokpomp)
Kortgekoppelde end-suction pompen, overeenkomstig ISO 2858
Kortgekoppelde end-suction pomp voorzien van toerenregeling, overeenkomstig ISO 2858
Langgekoppelde end-suction ééntrapspomp
End-suction lang-gekoppelde pompen volgens EN 733
Horizontale split case pompen
De horizontale split-case, dubbele aanzuig, dubbele spiraalvormige LS-pomp is ontworpen voor hoog debiet, lage NPSH en zeer efficiënte toepassing.