De 5 voordelen van een COMFORT pomp gebruiken
We hebben een aantal van de meest voorkomende voordelen van een COMFORT warm water recirculatie pomp op een rijtje gezet.
- Meer tijd: De dagelijkse routines gaan veel sneller door niet te hoeven wachten op warm water.
- Douchen in een mum van tijd: Stel je eens voor dat je direct onder een warme douche kunt stappen zonder te wachten tot het water warm is geworden.
- Lagere energierekeningen: Met de COMFORT T temperatuurregeling, gecombineerde timer en temperatuurregeling met COMFORT TDT of slimme AUTOADAPT technologie met COMFORT TA wordt het verbruik tot een absoluut minimum beperkt. Geweldig!
- Beter voor het milieu: Behalve geld besparen is het ook een uitstekende manier om natuurlijke hulpbronnen te besparen.
- Geen lawaai: Bekend met het irritante zoemende geluid van oude pompen? Zeg vaarwel tegen deze problemen met de COMFORT pomp!
Bekijk de video hieronder voor meer informatie.
Hoeveel water en energie kan je besparen?
Deze korte video laat zien hoe er met efficiënte warm water recirculatie systemen water en energie kunnen worden bespaard. Gebruik het eenvoudige overzicht om de voordelen van warm water recirculatie pompen te bekijken.
Geen tijd en water meer verspillen
Ontdek de voordelen voor huiseigenaren bij het kiezen van een circulatiepomp van Grundfos.
Kies de beste warm water recirculatiepomp.
Elke pomp in de COMFORT serie is ontworpen voor maximaal comfort met minimaal energieverbruik. Het selecteren van het juiste systeem is net zo eenvoudig als bepalen welke regelmodus geschikt is voor de behoeften van elk huishouden. In vergelijking met continu bedrijf kunnen verschillende regelmodi worden gebruikt om energieverliezen door recirculatie te verminderen.
COMFORT
Continu bedrijf 24/7: Het beste voor woningen waar de lokale regelgeving 24/7 bedrijf vereist, of waar externe regeling wordt verzorgd door een boiler, timer of andere smart home technologie.
COMFORT T
Temperatuurregeling: Het beste voor woningen zonder specifiek dagschema met energieproblemen en aandacht voor comfort. Geen handmatige instellingen vereist.
De temperatuurregelmodus vermindert de warmte-energie die wordt gebruikt door de boiler aanzienlijk en bespaart tot 25% warmte-energie in vergelijking met een continu draaiende pomp.
COMFORT TDT
Timer- en temperatuurregeling: Het beste voor woningen met een specifiek tijdschema en een wens om energieverbruik te verminderen. Vereist handmatige timerinstellingen.
De timer- en temperatuurregelmodus verminderen de warmte-energie die door de boiler wordt gebruikt aanzienlijk en besparen tot 56% warmte-energie in vergelijking met een continu draaiende pomp.
COMFORT TA
AUTOADAPT bediening: Het beste voor woningen waar het dagelijkse schema niet eenvoudig te definiëren is en waar het gezin maximale energiebesparingen wil realiseren.
Temperatuurregeling: Uitermate geschikt voor vakantiehuizen. Geen handmatige instellingen vereist.
Constante werking 24/7.
De AUTOADAPT regelmodus vermindert de warmte-energie die door de boiler wordt gebruikt aanzienlijk en bespaart tot 67% warmte-energie in vergelijking met een constant draaiende pomp.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Krijg antwoorden op uw vragen over deze toepassing
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op uw vragen over onze producten.
Lees verhalen van klanten over toepassingsvoordelen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid voor uw toepassing. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Verbeter je kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.