- Максимален дебит
- 509 м³/ч
- Максимален напор
- 162 m
- Максимално налягане
- 16 bar
- Температура на течността
- -25 .. 120 °C
Високоефективна NBE мощност за всмукване за взискателни приложения
Grundfos NBE-смукателните помпи с близкокуплизане са осово засмукващи, едностъпални, центробежни спирални помпи с аксиално-смукателен вход, радиално-изпускателен отвор и хоризонтален вал. Ако се нуждаете от помпа за взискателни приложения, където изискванията за дебит са различни, NBE се предлага с постоянен магнит MGE двигател до 11 kW с вградено задвижване с променлива честота и IE5 ефективност, за да се поддържа ефективността висока винаги.
Компактната конструкция на помпата с близкокуплиране означава, че монтажът в тесни зони е лесен. Основните размери на помпата NBE са предназначени за стандарта EN733 и всички наши помпи за крайно засмукване са тествани по ISO909906: 2012 Acceptance Grade, преди да напуснат фабриката.
Интересувате се от подобряване на Вашите продуктови познания?
Научете повече за най-новите проучвания на помпи и помпени системи. Научете къде да използвате решенията на Grundfos и как да постигнете най-добра производителност, или потърсете в Grundfos материали за конкретни учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вас.