Varianten NB 100-200/181 A-F2-B-BAQE
Technische Daten
Elektrische Daten | |
---|---|
Bauart des Motors: | 200LB |
Motorbemessungsleistung P2: | 37 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Bemessungsstrom: | 64.5/37.5 A |
Nenn-Drehzahl: | 2950 1/min |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motorschutz: | PTC |
Motor - Produktnummer: | 83315434 |
Befestigung nach IEC 34-7: | IM B35 |
Schmiermitteltyp: | Grease |
Installation | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Anschluss Saugstutzen: | DN 125 |
Anschluss Druckstutzen: | DN 100 |
Nenndruck: | PN 16 |
Code für Rohranschluss: | F2 |
Technische Daten | |
---|---|
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2957 1/min |
Nennvolumenstrom: | 285 m³/h |
Nennförderhöhe: | 33.5 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 181 mm |
Laufradnenndurchmesser: | 200 mm |
Gleitringdichtung: | BAQE |
Wellendurchmesser: | 32 mm |
Sekundärwellendichtung: | NONE |
Pumpenausführung: | A |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse: | Grauguß |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Laufrad: | Bronze |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Typenschlüssel für Material: | B |
Werkst. Verschleißring: | Messinglegierung, hochlegiert (CuZn34Mn3AI2) |
Sonstiges | |
---|---|
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.68 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 357 kg |
Bruttogewicht: | 382 kg |
Versandvolumen: | 0.707 m³ |
Produktbezeichnung: | NB 100-200/181 A-F2-B-BAQE |
Produktnummer: | 98767330 |
EAN-Nummer: | 5712601100700 |
Preis: |