- Max. dopravní výška
- 9 m
- Max. průtok
- 3 l/s
Domovní čerpací stanice odpadních vod Sololift2
Sololift2 je unikátní řada kompaktních přečerpávacích stanic na odpadní vody, která umožňuje odvodnění jakéhokoli sanitárního zařízení v domácnosti bez starostí s umístěním stávající gravitační odvodňovací sítě. Čerpací systém s integrovanými výkonnými řezacími jednotkami shromažďuje a čerpá odpadní vodu ze sanitárního zařízení do nejbližší potrubní sítě pomocí tenkého tlakového potrubí.
Ať už se jedná o další toaletu v podkroví nebo novou koupelnu pod úrovní kanalizace v suterénu, Sololift2 bude efektivně likvidovat odpadní vody a poskytuje maximální ochranu proti zpětnému toku z kanalizačních systémů. Můžete si vybrat z pěti kompaktních čerpacích stanic Sololift2, od štíhlých modelů pro koupelny po robustní modely pro požadavky na vysoké teploty v kuchyni.