- Temperatura líquido
- 0 .. 40 °C
- Altura máx.
- 44 m
- Caudal máx.
- 83 l/s
- p máx.
- 6 bar
Bombeo de aguas residuales fiable y energéticamente eficiente
El bombeo de aguas residuales es un desafío. Además de todos los estados del agua, las bombas deben ser lo suficientemente robustas como para garantizar que los sólidos grandes, los trapos y las fibras puedan pasar libremente sin causar paradas y mantenimiento adicional. La gama SE de bombas de aguas residuales de Grundfos está diseñada para optimizar el rendimiento de su sistema.
La gama SE de bombas sumergibles para aguas residuales de Grundfos incorpora impulsores Grundfos S-tube® (SE1 / SE2) o SuperVortex (SEV) para garantizar la mínima obstrucción y la máxima fiabilidad sin comprometer el paso libre o la eficiencia total del sistema. Cuando se combina con controles inteligentes y componentes de motor IEC e IE3 de alta eficiencia, la gama SE de bombas proporciona una solución ideal para aplicaciones exigentes de aguas residuales. Las bombas también son aptas para su instalación en seco y no requieren refrigeración externa del motor.
La gama Grundfos SE de bombas de aguas residuales puede instalarse de forma permanente mediante un sistema de raíles guía con autoacoplamiento o una conexión fija a la tubería. Su sistema interno de refrigeración por bucle cerrado permite utilizarlas tanto en instalaciones sumergidas como en instalaciones secas. Las bombas SE también pueden utilizarse como bombas utilitarias transportables.
Descubre lo que dicen los clientes acerca de nuestra gama
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lee las historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar tu formación.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Seleccione su producto
Vídeos de reparación
Servicios
Oferta de servicios para selección, instalación, funcionamiento y sustitución de bombas.
Bombas, sistemas de bombeo y servicios
Grundfos te ofrece una gran variedad de servicios para ayudarte a aprovechar al máximo tus sistemas de bombeo. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.