La gamme PS.G comprend des stations de pompage préfabriquées et moulées en polyester renforcé de fibres de verre. Cette gamme est disponible avec un diamètre de cuve de 1 200 mm à 3 000 mm, avec une profondeur allant jusqu’à 12 m. Peut être équipée de pompes jusqu’à 85 kW.