- Μέγ. πίεση
- 10 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 95 °C
- Μέγ. παροχή
- 0.65 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 1 m
Εξοικονομήστε νερό και ενέργεια με τους κυκλοφορητές COMFORT
Η σειρά κυκλοφορητών COMFORT μπορεί να κάνει τη διαδικασία αναμονής για το ζεστό νερό 'παρελθόν' για τους πελάτες σας. Παρέχοντας στιγμιαία ζεστό νερό σε βρύσες και ντους, η σειρά COMFORT μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Χάρη στην ενσωμάτωση ενός σωλήνα επιστροφής, οι κυκλοφορητές COMFORT με ρότορα κλειστού τύπου είναι σε θέση να παρέχουν στιγμιαία ζεστό νερό σε όλο το κτήριο, εξαλείφοντας έτσι τη δαπανηρή και ενοχλητική αναμονή μέχρι να ζεσταθεί το νερό στις βρύσες. Με απλά λόγια, το κόστος μειώνεται χωρίς να θυσιάζεται η άνεση που προσφέρει η άμεση παροχή ζεστού νερού.