Τύποι CR 5-15
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 90LC |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 2.2 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 7.70/4.45 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 850-950 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.89-0.87 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2890-2910 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 85,9% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 85.9 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 86.8 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 86.0 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 85903871 |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CR 5-15 |
Αρ. Προϊόντος: | 98786080 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601368971 |
Τιμή: |