- Μέγ. πίεση
- 10 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 90 °C
Αυξήστε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η καινοτόμος, ενιαία (all-in-one) λύση Grundfos MIXIT απλοποιεί τη θέση σε λειτουργία και την εξισορρόπηση, ενώ την καθιστά ταχύτερη, ευκολότερη και πιο αποδοτική, καθώς όλα τα εξαρτήματα προσαρμόζονται αυτόματα και εξισορροπούνται στις απαιτήσεις του συστήματος, εξοικονομώντας έως και 25% ενέργεια. Και με την παρακολούθηση του συστήματος HVAC, η ενεργειακή σας κατανάλωση μπορεί να μειωθεί κι άλλο.
Παρακολουθήστε το βίντεο και δείτε πόσο εύκολα μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας με το MIXIT.
Κατασκευάστε εύκολα βρόχους ανάμειξης
Μειώστε τον χρόνο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία μέχρι και 50% με το Grundfos MIXIT, που συνδυάζει τα 8-12 παραδοσιακά εξαρτήματα των βρόχων ανάμειξης σε μία ενιαία λύση.
Με το MIXIT και τις αντλίες Grundfos υψηλής απόδοσης, θα αποκτήσετε βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, πλήρη έλεγχο των λειτουργιών σας και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για πλήρη διαφάνεια στη χρήση ενέργειας του συστήματός σας HVAC.
Δείτε μια άμεση επισκόπηση του MIXIT στο ενημερωτικό μας γράφημα ή, για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, κατεβάστε φυλλάδιό μας.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το MIXIT και για το πώς να το χρησιμοποιήσετε στο σύστημά σας, επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει:
Θέλετε να μάθετε πώς άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν το MIXIT;
Διαβάστε πώς η Envases βελτιστοποίησε την τηλεθέρμανση και την ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας στο εργοστάσιό της για να μειώσει τα κόστη της. Ή μπορεί να εμπνευστείτε από την ιστορία της OVE σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί το MIXIT για να παρακολουθεί και να βελτιστοποιεί τις θερμοκρασίες στα συγκροτήματα διαμερισμάτων που διαχειρίζεται.
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το MIXIT;
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις για το MIXIT ή χρειάζεστε βοήθεια για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής MIXIT; Απλώς συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους ειδικούς μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.