Τύποι NBG 200-150-400/340 A-F2-A-BAQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 200 |
Έξοδος αντλίας: | DN 150 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Κωδ. σύνδεσης: | F2 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 1493 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 300 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 39 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 340 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 400 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BAQE |
Διάμετρος άξονα: | 48 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 727 kg |
Μεικτό βάρος: | 808 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 1.6 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 250M |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 55 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 102-97,0/59,0 Α |
Ονομαστική ταχύτητα: | 1490 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE2 94,2% |
Αριθμός πόλων: | 4 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | M3P15438 |
Χαρακτ. συναρμ. κατά IEC 34-7: | IM B35 |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Κωδικός υλικού: | A |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | NBG 200-150-400/340 A-F2-A-BAQE |
Αρ. Προϊόντος: | 99063336 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606049936 |
Τιμή: |