Τύποι NK 65-160/152 Y1-F-A-E-BAQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 80 |
Έξοδος αντλίας: | DN 65 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Τύπος συνδέσμου: | Χωρίς σύνδεσμο |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2946 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 110 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 24.6 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 152 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 160 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BAQE |
Διάμετρος άξονα: | 24 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | Y1 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 44 kg |
Μεικτό βάρος: | 53 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.383 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Κωδικός υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | NK 65-160/152 Y1-F-A-E-BAQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98784118 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601333597 |
Τιμή: |