Τύποι NKG200-150-315.1/305 A1-F-K-V-1616
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 200 |
Έξοδος αντλίας: | DN 150 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Τύπος συνδέσμου: | Στάνταρ |
Πλαίσιο βάσης: | C - Channel |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 1486 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 280 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 28 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 305 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 315.1 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | 1616 |
Διάμετρος άξονα: | 48 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | MG1 |
Έκδοση αντλίας: | A1 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.35 |
Κατάσταση ErP: | Πωλείται εκτός της ζώνης Οικολογικού Σχεδιασμού |
Καθαρό βάρος: | 772 kg |
Μεικτό βάρος: | 885 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 2.01 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 4 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | K |
Κωδικός για ελαστικό: | V |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 90 °C |
Όνομα προϊόντος: | NKG200-150-315.1/305 A1-F-K-V-1616 |
Αρ. Προϊόντος: | 99074816 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606250837 |
Τιμή: |