Τύποι SP95-3-BB
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Έξοδος αντλίας: | DN150 |
Διάμετρος κινητήρα: | 6 inch |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 95 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 24 m |
Βαθμίδες: | 3 |
Μείωση πτερωτής: | BB |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Τύπος: | B |
Βαλβίδα: | YES |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | -.-- |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 90.8 kg |
Μεικτό βάρος: | 121 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.232 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Κινητήρας εφαρμογής: | GRUNDFOS |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 9.2 kW |
Υλικά | |
---|---|
Αντλία: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Υγρό | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Όνομα προϊόντος: | SP95-3-BB |
Αρ. Προϊόντος: | 99066970 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606108107 |
Τιμή: |