Τύποι SPK1-17/3
Προδιαγραφές
Τεχνικός | |
---|---|
Βαθμίδες: | 17 |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | N/A |
Καθαρό βάρος: | 10.5 kg |
Μεικτό βάρος: | 11.8 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.05 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | SIEMENS |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 0.12 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 0.59/0.34 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.80-0.72 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2800-2850 σ.α.λ. |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Θερμική προστ.: | εξωτερική |
Κωδ. κινητήρα: | 81602312 |
Υλικά | |
---|---|
Πτερωτή: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Υγρό | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | SPK1-17/3 |
Αρ. Προϊόντος: | 98771644 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601165570 |
Τιμή: |