Τύποι TP 100-310/2 B-F-A-GQQE-PX1
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -30 .. 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | DIN |
Σύνδεση σωλήνα: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF300 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2945 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 149 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 26 m |
Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 310 dm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | GQQE |
Έκδοση αντλίας: | B |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 243 kg |
Μεικτό βάρος: | 280 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.56 m³ |
Περιοχή πωλήσεων: | China |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 160L |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 18.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 34,5-32,5/20,0- Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.9 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2940 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE2 91,5% |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | M3N15228 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM A48-30 B |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 60 °C |
Όνομα προϊόντος: | TP 100-310/2 B-F-A-GQQE-PX1 |
Αρ. Προϊόντος: | 99080905 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606370276 |
Τιμή: |