Τύποι TPE 100-310/2 S-A-F-B-BQQE-OX1
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -20 .. 40 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | DIN |
Σύνδεση σωλήνα: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF300 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2945 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 149 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 26 m |
Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 310 dm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQE |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 227 kg |
Μεικτό βάρος: | 264 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.56 m³ |
Αρ. αρχείου διάταξης: | 95139455 |
Χειριστήρια | |
---|---|
Πίνακας ελέγχου: | BS |
Μονάδα λειτουργίας: | ΑΝΤΛΙΑ Ι/Ο |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 160MD |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 15 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-480 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 30.0-26.0 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.91-0.86 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 480-3540 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 91,9% |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΝΑΙ |
Κωδ. κινητήρα: | 85901233 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Μπρούντζος (CuSn10) |
: | DIN W.-Nr. 2.1096.01 |
: | ASTM B584-C83600 |
Κωδικός υλικού: | B |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | TPE 100-310/2 S-A-F-B-BQQE-OX1 |
Αρ. Προϊόντος: | 99083716 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606447343 |
Τιμή: |