- Testata max
- 46 m
- Portata massima
- 55 l/s
- Temperatura liquido
- 0 .. 40 °C
- p max
- 10 bar
Superare le limitazioni nel seminterrato
La gamma Multilift di impianti singoli, duplex e per servizi pesanti è la soluzione ideale per l'espansione di impianti igienici in situazioni in cui le possibilità esistenti per le acque reflue alimentate per gravità sono inadeguate e il costo dello scavo e dell'installazione di nuove tubazioni più profonde sarebbe proibitivo. Queste stazioni di sollevamento complete preassemblate con sistemi a una o due pompe sono progettate per sollevare le acque reflue da sotto il livello fognario in edifici di qualsiasi dimensione e nel sistema fognario.
Generalmente, il sistema Multilift viene installato sotto il livello fognario in cantine o seminterrati in edifici quali case plurifamiliari su larga scala, edifici pubblici e commerciali, condomini, scuole, palazzi di uffici, hotel, ristoranti, ospedali e industrie. Il sistema compatto può essere integrato, a costi contenuti e con il minimo disagio, grazie alle tubazioni esistenti per il drenaggio delle acque reflue. Le stazioni di sollevamento sono la migliore protezione contro gli eventi di riflusso e viene assicurato lo scarico di tutti gli apparecchi sanitari, ad esempio dopo precipitazioni abbondanti e sovraccarico, o un blocco da qualche parte nella rete fognaria municipale.
Guarda le opinioni dei clienti su questa gamma di prodotti
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.