Sblocca nuove possibilità per i tuoi clienti con Grundfos SOLOLIFT2
I tuoi clienti desiderano installare un bagno in mansarda o vogliono trasformare il soggiorno in una nuova cucina? Con SOLOLIFT 2 le possibilità sono infinite.
Con la gamma di stazioni di sollevamento Grundfos SOLOLIFT2, è possibile installare un WC extra o una cucina ovunque nell'abitazione, senza grandi lavori di ristrutturazione. Far diventare realtà i sogni dei tuoi clienti non è mai stato così facile.
Ottieni una rapida introduzione alle soluzioni Grundfos SOLOLIFT2 e scopri come puoi aiutare i tuoi clienti a creare la casa dei loro sogni
Perchè scelgiere Grundfos SOLOLIFT2?
Flessibilità e Adattabilità
- Installa con facilità bagni e cucine in mansarde, taverne o qualsiasi luogo remoto lontano dai sistemi di drenaggio esistenti.
Robustezza e Affidabilità
- Dotato di motori potenti e componenti resistenti all’acqua calda, SOLOLIFT2 garantisce prestazioni costanti e durabilità a lungo termine.
- I serbatoi a tenuta di pressione garantiscono la massima protezione contro il riflusso.
Facilità di Installazione e Sostituzione
- Grazie a caratteristiche come connessioni di scarico regolabili, opzioni di ingresso flessibili e valvole di non ritorno incluse, le unità SOLOLIFT2 sono facili da installare e pronte all’uso immediatamente.
- Il design consente il montaggio sia orizzontale che verticale, adattandosi a vari scenari di installazione.
Manutenzione e Facilità di Servizio
- Semplifica la manutenzione con l’unità pompa-motore rimovibile e l’accesso facile alle unità di interruttore di livello.
- La funzione anti-blocco e la funzione di drenaggio separata migliorano la comodità del servizio, garantendo che le unità possano rimanere in posizione durante la manutenzione.
Scopri tutte le possibilità offerte dalla gamma SOLOLIFT2
Con soli cinque modelli, SOLOLIFT2 soddisfa tutte le tue esigenze; i modelli includono varianti slimline per WC a parete e versioni per le cucine, in grado di gestire grasso e acqua, fino a 90°C.
Esplora la gamma SOLOLIFT2
Con soli cinque modelli, SOLOLIFT2 soddisfa tutte le tue esigenze; i modelli includono varianti slimline per WC a parete e versioni per le cucine, in grado di gestire grasso e acqua, fino a 90°C.
Scegli sempre la pompa migliore
La selezione della stazione di sollevamento giusta per il tuo lavoro è facile con la Guida alla Selezione Rapida.
Perché non semplifichi il processo di selezione? Scaricala e trova sempre il prodotto giusto per le esigenze dei tuoi clienti.
Installazione e messa in servizio
SOLOLIFT2 è progettata con caratteristiche uniche per una rapida installazione e messa in servizio. Scopri come installare una soluzione Grundfos SOLOLIFT e leggi i nostri consigli e suggerimenti. Prima di iniziare, assicurati sempre che tutte le normative e i requisiti siano stati rispettati e di avere gli attrezzi necessari.
Esegui la manutenzione di SOLOLIFT2 in soli tre minuti
Le stazioni di sollevamento SOLOLIFT2 e le pompe trituratrici richiedono una manutenzione minima. Sono state progettate per garantire una manutenzione rapida, facile e pulita. SOLOLIFT2 ha anche una comoda funzione anti-intasamento che consente di eliminare le ostruzioni senza dover svitare il coperchio. Il motore e la pompa integrati ed estraibili sono facili da rimuovere per la manutenzione e le riparazioni, risparmiando tempo e minimizzando i problemi. Si consiglia di controllare il serbatoio regolarmente, a seconda dell'applicazione e della frequenza con cui viene utilizzato.
Un nuovo bagno senza enormi sfide idrauliche
Sapevi che puoi aiutare i tuoi clienti a creare un bagno completamente funzionale in mansarda o aggiungere un bagno extra in taverna con le stazioni di sollevamento SOLOLIFT2? Cinque varianti consentono un posizionamento flessibile, indipendentemente dall'infrastruttura idraulica esistente.
Una nuova cucina senza spendere una fortuna
La disposizione fissa delle abitazioni spesso limita la capacità dei proprietari di casa di progettare i propri spazi abitativi come vorrebbero. Con le stazioni di sollevamento SOLOLIFT2 puoi aiutarli a costruire la cucina come hanno sempre sognato di averla.
Costruisci un nuovo bagno o cucina ovunque in casa
Esplora i vantaggi per i proprietari di casa nella scelta di una stazione di sollevamento delle acque reflue Grundfos.
Scopri come i clienti hanno tratto vantaggio da questo prodotto
Utilizzando soluzioni Grundfos si ottiene una riduzione dei consumi energetici, un aumento del comfort e un’elevata affidabilità operativa. Leggi le esperienze dei nostri clienti e scopri come hanno tratto vantaggio dall'approccio di Grundfos verso acqua, energia e utilizzo intelligente delle risorse.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Registrati per ricevere le ultime notizie su prodotti, strumenti, formazione ed eventi.
Seleziona il tuo prodotto
Video servizi
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.