- Testata max
- 611 m
- Portata massima
- 290 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 90 °C
Migliora il tuo comfort con un sistema di pompe sommerse SP completo
La gamma di pompe sommerse per acque sotterranee Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. La gamma offre non solo una pompa, ma un sistema completo di pompe sommerse per acque sotterranee che consiste in una pompa SP, un motore MS/MMS realizzato per adattarsi alla pompa, un'unità elettronica di protezione del motore o un azionamento a velocità variabile e un sistema di gestione remota. Un sistema di pompaggio completo SP garantisce che la fornitura idrica funzioni in modo affidabile, garantendovi una totale tranquillità.
Guarda le opinioni dei clienti su questa gamma di prodotti
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Seleziona il tuo prodotto
Video servizi
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.