- Testata max
- 611 m
- Portata massima
- 283 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 90 °C
Riduci i costi con una pompa SP altamente efficiente
Il Grundfos SP è una pompa altamente durevole in acciaio inox resistente alla corrosione. Resistente alla sabbia e all'acqua aggressiva, SP dispone anche di caratteristiche come la protezione contro la marcia a secco e la combustione del motore, che contribuiscono entrambe alla notevole durata della pompa.
Grazie al design idraulico ottimizzato, la pompa SP offre un'efficienza ottimale durante i periodi di forte domanda, garantendo bassi costi a lungo termine e un'elevata affidabilità operativa. Le pompe sono adatte per una varietà di applicazioni, tra cui la fornitura di acqua freatica per impianti idrici, l'irrigazione, l'abbassamento delle acque freatiche, l'aumento di pressione e le applicazioni industriali.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.