Grundfos TPE serie 1000, TPE2 si adatta a tutte le esigenze
TPE serie 1000, TPE2 è una pompa verticale in linea intelligente che si adatta agevolmente ai segnali provenienti da un sensore esterno. Indipendentemente dalla configurazione o dal metodo di controllo in uso, potete contare su una risposta precisa alle esigenze di pressione, temperatura e portata del vostro impianto - con un consumo energetico fino al 50% inferiore rispetto a una pompa convenzionale. Le caratteristiche principali includono un convertitore di frequenza integrato, che garantisce la massima efficienza 24 ore su 24.
Le pompe TPE serie 1000 e TPE2 presentano un design ad accoppiamento diretto e una camera di tenuta meccanica speciale, che riduce la sensibilità alle impurità presenti nel liquido pompato rispetto alle pompe a rotore bagnato. È inoltre garantita una circolazione ottimale dell'acqua. Questo spiega la lunga durata della tenuta meccanica. Robusta, affidabile e silenziosa, la TPE serie 1000, TPE2 è ideale per il riscaldamento, il raffreddamento, l'aria condizionata, l'energia distrettuale e le applicazioni industriali.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Video servizi
Download mod. BIM
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.