La nostra gamma TP/TPE unisce un’elevata affidabilità e massimi livelli di efficienza energetica.
La gamma si caratterizza per le sue performance e la sua versatilità, che la rendono la soluzione ideale per molteplici applicazioni, garantendo un funzionamento ottimale e una riduzione significativa dei costi operativi.
Il tuo partner per soluzioni di pompaggio avanzate
Dalla climatizzazione al riscaldamento e raffrescamento fino all’approvvigionamento idrico, troverai una pompa TP o TPE adatta alle tue esigenze. Offrono prestazioni efficienti ed affidabili durante tutto il ciclo di vita.
La gamma Grundfos TP: la potenza dove serve
TP è una gamma completa di pompe verticali in linea ad alta efficienza. Le pompe TP sono estremamente versatili, adattandosi perfettamente a sistemi di qualsiasi dimensione e applicazione.
Una delle sue caratteristiche principali è il design ad accoppiamento diretto, il che significa che la pompa e il motore sono unità separate - assicurando un'elevata tolleranza delle impurità nel liquido pompato. Inoltre, grazie alla camera per la tenuta meccanica appositamente progettata, la nostra pompa assicura una circolazione idrica efficiente. Il trattamento superficiale anticorrosione assicura infine un’affidabilità superiore.
A bassa rumorosità e in grado di tollerare temperature fino a 150°C, le pompe TP rappresentano la soluzione ideale per ogni esigenza.
Trova la TP adatta alle tue esigenze
Grazie ad una gamma completa di potenze, configurazioni e funzionalità, la gamma TP si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza, garantendo sempre prestazioni ottimali. Con Grundfos TP, hai la certezza di trovare la soluzione perfetta per ogni applicazione, garantendo efficienza energetica e prestazioni affidabili senza compromessi.
Varianti TP
TPE: Intelligenza ed efficienza leader per le pompe in linea
Le elettropompe in linea TPE Grundfos offrono un’elevata efficienza e versatilità, grazie ai motori MGE con classe di efficienza energetica IE5 e ai variatori di frequenza (VFD) integrati.
Progettate per ottimizzare le prestazioni del sistema, queste pompe sono costruite per risparmiare energia e ridurre i costi del ciclo di vita, rendendole ideali per diverse applicazioni, tra cui riscaldamento, raffrescamento, condizionamento dell’aria e teleriscaldamento..
Disponibile fino a 90 kW, la serie TPE offre connettività e caratteristiche avanzate. Queste pompe si integrano perfettamente con sensori esterni per rispondere con precisione alle esigenze di pressione, temperatura e portata, riducendo il consumo energetico in modo significativo rispetto alle pompe tradizionali.
Grazie a caratteristiche come il design della camera per la tenuta meccanica e il funzionamento a bassa rumorosità, la gamma TPE stabilisce nuovi standard per le soluzioni di pompaggio..
Trova la TPE per le tue esigenze
La nostra gamma di pompe TPE è progettata per soddisfare ogni tipo di esigenza. Se non sei sicuro della pompa di cui hai bisogno – una TPE2 o una TPE3 – ecco una panoramica delle gamme disponibili. Possiamo dire con certezza che ce ne sarà una per te!
Varianti TPE2
Varianti TPE3
Il nostro team è sempre pronto ad aiutarti. Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda: ti risponderemo al più presto!
La tua richiesta è stata inviata correttamente
Un membro del team Grundfos ora esaminerà la tua richiesta e ti risponderà il prima possibile.
Controlla la tua casella di posta, ti arriverà un'e-mail di conferma!
Se sei già iscritto, non riceverai l'email di conferma.
Cordiali saluti
Grundfos
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.