밀접복식 엔드흡입 단단 펌프는 전세계의 모든 산업 시설 및 수처리 플랜트에서 사용됩니다. 횡형 또는 수직형 설계로 이 펌프는 컴팩트한 사이즈, 그리고 90도로 되어있는 입구 및 출구로 인해 설치하기 용이합니다.
편흡입 밀접복식 단단
EN 733 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
ISO 2858 기준의 단축 연결 편흡입 펌프
MGE 모터를 사용한 ISO 2858 기준의 단축 연결 펌프
그런포스는 펌프를 최대한 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 그런포스에 문의하시기 바랍니다.
문의 바로가기
EXTRANET 바로가기