모델 NK 50-315/300 A1F2KE-SBAQE
사양서
재질 | |
---|---|
펌프 하우징: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
임펠러: | 스테인레스 강 |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
재질 코드: | K |
고무: | EPDM |
고무 코드: | E |
웨어 링 재질: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
기타 | |
---|---|
최소 효율 지수, MEI ≥: | 0.50 |
ErP 상태: | EuP Standalone/Prod. |
순 중량: | 566 kg |
총 중량: | 593 kg |
선적 부피: | 1.02 m³ |
기술적인 | |
---|---|
펌프 데이터를 기반으로 한 펌프 스피드: | 2960 rpm |
정격 유량: | 82.8 m³/h |
정격 양정: | 111.6 m |
실제 임펠라 지름: | 300 mm |
공칭 사이즈 임펠러: | 315 mm |
1차 샤프트 씰: | BAQE |
샤프트 직경: | 32 mm |
2차 샤프트 씰: | NONE |
곡선의 허용 오차: | ISO9906:2012 3B |
펌프 버전: | A1 |
유체 | |
---|---|
이송 유체: | 물 |
유체 온도 범위: | 0 .. 120 °C |
선택된 유체 온도: | 20 °C |
밀도: | 998.2 kg/m³ |
설치 | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
최대 운전 압력: | 16 bar |
플랜지 표준: | EN 1092-2 |
펌프 인입: | DN 65 |
펌프 토출: | DN 50 |
압력 등급: | PN 16 |
커플링 타입: | 표준 |
웨어링 (s): | 넥링 |
기본 프레임: | EN / ISO |
연결 코드: | F |
전기 데이터 | |
---|---|
모터 타입: | SIEMENS |
IE 효율 등급: | IE3 |
정격 출력 - P2: | 45 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
정격 전류: | 82,0-75,0/47,5-43,5 A |
기동 전류: | 690-690 % |
cos phi - 역률: | 0.89 |
정격 속도: | 2960 rpm |
효율: | IE3 94,0% |
최대 부하 시 모터 효율: | 94.0-94.0 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 94.5-94.5 % |
1/2 부하 시 모터 효율: | 94.4-94.4 % |
폴 개수: | 2 |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP55 |
절연 등급 (IEC 85): | F |
모터 보호: | PTC |
모터 번호: | 98943373 |
윤활유 종류: | Grease |
제품명: | NK 50-315/300 A1F2KE-SBAQE |
제품번호: | 98803714 |
EAN 번호: | 5712601575089 |
가격: |