- p 최대
- 25 bar
- 액 온도
- -25 .. 140 °C
- 최대 양정
- 159 m
- 최대 유량
- 427 m³/h
까다로운 분야의 적용을 위한 다목적 NKG 최종 흡입력
그런포스 NKG 엔드 흡입식 장-커플링 펌프는 축 방향 흡입 포트, 방사상 토출 포트 및 수평 샤프트가있는 비자 흡식 단단 원심 볼 류트 펌프입니다. 다양하고 까다로운 분야에 적합한 다목적 펌프가 필요한 경우, NKG는 신뢰성있고 효과적인 공급을 보장합니다.
긴 커플링 펌프의 스페이서 커플링으로 인해 정비가 용이 한 NKG 펌프는 주요 치수가 ISO 2858 표준에 따라 설계되었습니다. 모든 그런포스 엔드 흡입 펌프는 출고 전에 ISO909906 : 2012 등급 표준에 따라 테스트됩니다.
고객이 해당 제품으로 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해보십시오.
그런포스가 솔루션에 참여한 경우, 에너지 소비가 줄고, 편안함이 향상되고, 탁월한 운영에 대한 믿음이 제공됩니다. 고객이 물과 에너지에 대한 그런포스의 스마트 접근방식을 통해 어떤 이점을 얻었는지 스토리를 읽어보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
제품에 대한 지식을 넓히고 싶으십니까?
펌프 및 시스템에 대한 최신 연구, 그런포스 솔루션 응용 분야와 최고의 성능을 달성하는 방법에 대해 알아보십시오. 또한 솔루션에 도움이 되는 특정 학습 자료, 기사, 백서, 비디오 등에 대한 그런포스 연구 및 통찰을 검색하십시오.
이 제품에 대한 질문의 답변을 확인하십시오.
자주 묻는 질문과 답변을 한 곳에 모아놨습니다. 그런포스 제품에 대한 질문의 답변 전체 목록을 보시려면 아래에 위치한 자주 묻는 질문을 참조하시거나 그런포스FAQ에서 검색해보십시오.
몇 번의 클릭으로 전문가가 되십시오.
온라인 교육 플랫폼 ECADEMY를 사용하여 기술, 노하우 및 비즈니스를 터득하고 일상에 낭비되는 시간을 절약하십시오.
아래 과정을 클릭하여 지금 교육을 시작하십시오.
서비스 영상
BIM 모델 다운로드
서비스 제공
제품 및 서비스
그런포스는 귀사의 펌프에 대한 투자를 최대한 활용할 수 있도록 개발된 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오.