ISO 2858 기준의 베어 샤프트 펌프 (Bare shaft pump)
16:14
97638560_NKG_ back to back _shaft seal_ MG12-MG1
16:41
97638560_NKG, back to back _shaft seal, HJ92N-HJ92N
17:29
97638560_NKG tandem _shaft seal_ MG12-MG1
35:59
92881172_How to dismantle and assemble Grundfos NK single stage pump
23:44
97638560_NKG, bearing bracket
10:07
98362165_How to repair ceramic coating on Grundfos pumps_202309
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.
펌프의 마모 감소 및 최적화된 효율을 보장한 펌프와 모터 샤프트의 정확한 얼라인먼트를 안내합니다.
둘러보기
최적의 펌프 시스템 성능을 위한 전문적이고 철저한 시운전 서비스입니다.