그런포스 UNILIFT KP 펌프는 최대 10 mm의 입자가 섞인 가정용 오폐수와 같이 부식성이 약한(non-aggressive water) 생활하수 등을 펌핑하기 위해 설계된 스테인리스 스틸 심정용 펌프로, 건물 내·외부에 휴대형 또는 고정형으로 설치하여 사용 가능함.
해당 제품은 귀하의 국가에서 판매되고 있지 않을 수도 있습니다.
참고 원하시는 자료를 현지 언어로 찾지 못한 경우 영문 자료를 이용하시기 바랍니다.