- Maksimālais spiedienaugstums
- 10 m
- Maks. sp.
- 10 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -25 .. 110 °C
- Maksimālā plūsma
- 14 m³/h
Sūkņi dažādām prasībām
GRUNDFOS UP un UPS 100. sērijas hermētiska rotora tipa cirkulācijas sūkņi ir īpaši paredzēti apkures sistēmām. Sūkņi ir piemēroti arī vietējā karstā ūdens cirkulācijai un šķidruma cirkulācijai dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmās. Tiem ir pieejami nerūsējošā tērauda (N), bronzas (B) un divgalvu (D) varianti, kā arī augstas efektivitātes sūknis USP2 ar uzlabotiem regulēšanas režīmiem.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.