- Maksimālais spiedienaugstums
- 10 m
- Maks. sp.
- 10 bāri
- Šķidruma temperatūra
- -25 .. 110 °C
- Maksimālā plūsma
- 14 m³/h
UP, UPS (N) nodrošina papildu aizsardzību pret koroziju
Ar nerūsējošā tērauda korpusu veidotajiem hermētiska rotora tipa cirkulācijas sūkņiem ir maza un vidēja izmēra variants UP un liela izmēra trīs ātrumu cirkulācijas sūkņa variants UPS. Zemgrīdas apsildes sistēmām ieteicamais nerūsējošā tērauda korpuss palīdz pasargāt cirkulācijas sūkni no korozijas, ko izraisa sūknējamā šķidrumā esošais gaiss.
UP (N) un UPS (N) ir nenoslēgtās un noslēgtās sistēmās lietojami hermētiska rotora tipa sūkņi, kuros sūknis un motors veido nedalāmu vienību bez vārpstas blīvējuma un tikai ar divām blīvējošām starplikām. Gultņus eļļo sūknējamais šķidrums.
Sūkņiem statorā ir ietverts termiskais pārslodzes slēdzis. Ja tinuma temperatūra pārāk paaugstinās, slēdzis pārtrauc elektroapgādi, izmantojot iekšējo releju vai ārējo kontaktoru.
Uzziniet, kā klienti gūst labumu no šī produkta
Kad GRUNDFOS ir daļa no risinājuma, tiek iegūts mazāks enerģijas patēriņš, lielāks komforts un nepārspējama ekspluatācijas uzticamība. Izlasiet mūsu klientu stāstus par to, kā viņi gūst labumu no GRUNDFOS pieejas informācijai, ūdenim un enerģijai.
Kļūstiet par speciālistu tikai ar dažiem klikšķiem
Ietaupiet laiku ikdienas darbā, uzlabojot savas prasmes, zināšanas un uzņēmējdarbību ar tiešsaistes apmācības platformas ECADEMY palīdzību.
Uzklikšķiniet uz tālāk norādītā kursa, lai uzreiz sāktu apmācību.
Vai vēlaties uzlabot savas zināšanas par produktu?
Uzziniet par jaunākajiem sūkņu un sistēmu pētījumiem, kur izmantot GRUNDFOS risinājumus un kā panākt vislabāko veiktspēju, vai meklējiet GRUNDFOS pētījumus un ieskatus konkrētiem mācību materiāliem, rakstus, tehniskos dokumentus, video un daudz ko citu, kas sniedz labumu konkrētajam risinājumam.
Kļūstiet par speciālistu tikai ar dažiem klikšķiem
Ietaupiet laiku ikdienas darbā, uzlabojot savas prasmes, zināšanas un uzņēmējdarbību ar tiešsaistes apmācības platformas ECADEMY palīdzību.
Uzklikšķiniet uz tālāk norādītā kursa, lai uzreiz sāktu apmācību.