MIXIT oppgraderinger
MIXIT kommer med flere funksjoner. Noen er innebygd som en del av basistilbudet, og andre leveres som oppgraderinger som kan installeres på et senere tidspunkt. Tabellen nedenfor gir en oversikt over funksjonene og hva som er inkludert i de ulike oppgraderingene.
Få mer ut av din MIXIT med en programvareoppgradering
MIXIT kommer med en gratis overvåkingsløsning som kan kobles til Grundfos BuildingConnect eller ditt eksisterende BMS-system, for å gi deg full oversikt over systemet ditt. MIXIT leveres med en gratis løsning som gir deg de mest grunnleggende dataene, men hvis du vil ha full oversikt over ytelsen, trenger du bare å oppgradere programvarepakken. Se de ulike mulighetene i oversikten.
Grundfos GO gjør igangkjøringen lekende lett
Grundfos MIXIT og MAGNA3/TPE3 fungerer sømløst sammen, og igangkjøringen går enkelt og greit med Grundfos GO-appen. Appen veileder gjennom oppsettet slik at du får blandekretsene i gang på kortest mulig tid. Og med en oppgradering til BuildingConnect kan du overvåke alle aspekter av installasjonen og optimalisere underveis.
Ta vårt gratis Ecademy MIXIT-kurs
I Blandekretser og MIXIT-løsningen vil du lære mer om og fordelene ved å bruke MIXIT til dine blandekretser. Vi gir deg en nærmere titt på MIXIT-løsningen og innsikt i hvordan den vil spare deg for opptil 50 % av tiden ved en normal igangkjøring. Ta gratiskurset i dag. Du kan til og med teste kunnskapene dine og skrive ut et sertifikat på slutten.
Vil du lære mer om MIXIT?
MIXIT forenkler blandekretsløsningene dine, noe som gjør konstruksjon, igangkjøring og vedlikehold enkelt og intuitivt. Vil du ta et dypdykk i temaet? Gå inn på MIXIT-siden og finn rapporter, kundehistorier og mye mer.
Vil du ha mer informasjon om MIXIT?
Har du flere spørsmål om MIXIT, eller ønsker du hjelp til å utvikle en MIXIT-applikasjon? Bare fyll ut skjemaet, så kommer en av våre eksperter tilbake til deg snart.